Els corrons d'acer inoxidable sense òxid són de gran qualitat i poden suportar càrregues permanents fins i tot sota fortes influències externes. Els corrons d'acer inoxidable TENTE estan fabricats en 1.4301, també conegut com a acer V2A. Aquest acer està format per un 18% de crom, entre un 8 i un 10% de níquel i ferro.
Propietats dels corrons d'acer inoxidable
Els corrons fabricats en acer inoxidable 1.4301 tenen una resistència molt alta a diverses influències, incloses, per exemple, l’aigua i la humitat, així com diversos àcids, greixos i agents de neteja forts. Gràcies a la seva resistència a la corrosió, els rotlles són molt resistents i es poden utilitzar en un ampli rang de temperatures. Es poden utilitzar gairebé fins al zero absolut. A més, els rotlles són rentables, cosa que té una gran importància en algunes indústries amb altes normatives d’higiene.
Àrees d'aplicació dels corrons inoxidables
A causa de les propietats de l’acer inoxidable resistent a l’oxidació, aquests rodets són ideals per utilitzar-los amb càrregues molt pesades. Això inclou tots els àmbits d’aplicació en què prevalen normes estrictes d’higiene. Per tant, s’utilitzen principalment en tecnologia mèdica i en la indústria farmacèutica i alimentària.
Una combinació de corrons d’acer inoxidable amb components resistents a la calor és possible per a àrees d’aplicació en què s’hagi de suportar temperatures extremes. Es poden utilitzar a forns o magatzems frigorífics, per exemple. Són duradors i estables, fins i tot sota càrrega constant.