Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo wysokiej jakości i znoszą stałe obciążenie, nawet pozostając pod silnym wpływem czynników zewnętrznych. Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej TENTE są wykonane ze stali 1.4301, znanej również jako stal V2A. Składa się ona w 18% chromu, około 8% do 10% z niklu oraz żelaza.
Zestawy kołowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 mają bardzo wysoką odporność na różne wpływy, takie jak woda i wilgoć, a także różne kwasy, tłuszcze i silne środki czyszczące. Dzięki swojej odporności na korozję, zestawy kołowe mają bardzo długo okres eksploatacji i mogą być używane w szerokim zakresie temperatur. Mogą być używane w temperaturach bliskich zera absolutnego. Ponadto, te zestawy kołowe nadają się do mycia, co jest bardzo ważne niektórych branżach, gdzie higiena jest najwyższym priorytetem.
Zastosowania zestawów kołowych ze stali nierdzewnej
Dzięki właściwościom stali nierdzewnej te zestawy kołowe doskonale nadają się do wyjątkowo wymagających zastosowań. Obejmuje to wszystkie obszary eksploatacji, w których obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny. Dlatego też te zestawy kołowe są używane głównie w dziedzinie techniki medycznej, jak również w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
W sytuacjach, w których występują skrajne temperatury, możliwe jest połączenie zestawów kołowych ze stali nierdzewnej z elementami termoodpornymi. Mogą być one używane na przykład w piekarniach lub chłodniach. Te zestawy kołowe pozostają trwałe i stabilne nawet pod stałym obciążeniem.