Technické údaje
Nejdůležitější znaky koleček Galea
Rychlá montáž
Rychlejší montáž díky snadno narážetelnému uchycení.
Snadné řízení
Dvouřadové kuličkové ložisko v otočné hlavě.
Ergonomický nožní pedál
Snadno přístupný pedál pro manuální brzdu kola.
Optimalizovaný mechanismus řízení
Směrová brzda s pevnými kolečky zlepšuje řízení v zatáčkách a jízdu v přímém směru na dlouhé vzdálenosti.
Uživatelsky přívětivé barevné provedení
Zelený nožní pedál pro směrové zabrzdění a červený nožní pedál pro celkové zabrzdění.
Certifikovaná vodivost
Vodivé verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem.
Zabraňuje nechtěnému pohybu
Brzda kola s pedálem pro manuální ovládání.
Zajištěné stání
Totální brzda pro současné zabrzdění kolečka a otočné vidlice.
Nízké vibrace při používání
Mimořádně měkká kolečka s dobrými tlumicími vlastnostmi.
Vhodné sladění barev
Barvy lze přizpůsobit designu produktu.
Individuální branding
Produkt lze opatřit vytištěným logem.
Povrch opatřený nátěrem
Zlatá barva, chromování nebo lesklá barva.
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři na shodu s evropskými normami.
Chemicky odolné komponenty
Odolné vůči celé řadě čisticích prostředků a chemických látek.
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Ochranné těsnění
Kolečka s utěsněnými ložisky na ochranu proti stříkající vodě a nečistotám.
Splňují požadavky norem
Vhodné pro potravinářský průmysl (Schválení Lerpac)
Tiché pojíždění
Verze se zvlášť měkkými kolečky pro tiché pracovní prostředí.
Kolečka nezanechávají stopy na podlaze
Kolečka se sníženým otěrem a malými nároky na čištění.
Provoz bez stop na podlaze
Nezanechává skvrny na podlaze při dlouhém stání. Lze použít i pro podlahy z neošetřeného dřeva a přírodního kamene.
Neobsahuje nebezpečné materiály
Splňuje předpisy RoHS a REACH. Neobsahuje žádné polyaromatické uhlovodíky nebo chrom(VI).
Kolečka s malými nároky na údržbu
Chránič běhounu pro plynulé otáčení kolečka a minimální nároky na čištění.
Shop & Podpora
Související Případy a Kompetence