Točkovi od nerđajućeg čelika su izuzetno kvalitetni i mogu da izdrže trajna opterećenja čak i kada su izloženi teškim spoljnim uticajima. TENTE točkovi od nerđajućeg čelika su izrađeni od 1.4301 čelika, poznatog i kao čelik V2A. Taj čelik se sastoji od 18% hroma, oko 8% do 10 % nikla i gvožđa.
Točkovi izrađeni od 1.4301 nerđajućeg čelika imaju visoku otpornost na različite uticaje, kao što su voda i vlažnost, kao i različite kiseline, masnoće i jaka sredstva za čišćenje. Zahvaljuči njihovoj otpornosti na koroziju, točkovi imaju dug vek trajanja i mogu se koristiti u širokom temperaturnom opsegu. Oni mogu da se koriste na temperaturama skoro na nuli. Osim toga, točkovi se mogu prati što je veoma važno u nekim industrijama gde je higijena od suštinske važnosti.
Upotrebe točkova od nerđajućeg čelika strong>
Zahvaljujući svojstvima od nerđajućeg čelika, ti točkovi su idealni za posebno teške uslove rada. To uključuje sve primene u kojima važe strogi propisi o higijeni. Stoga se primjenjuju prvenstveno u medicinskoj tehnologiji, kao i u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.
U situacijama ekstremne temperature, moguće je kombinacija točkova od nerđajućeg čelika s komponentama otpornim na toplotu. Na primer, mogu se koristiti u pekarama ili hladnjacima. Osim toga, ti točkovi ostaju trajni i stabilni čak i pod trajnim opterećenjima.