Technické údaje
Nejdůležitější znaky koleček Delta
Optimalizovaný mechanismus řízení
Směrová brzda pro zlepšení řízení v zatáčkách a jízdy v přímém směru na velké vzdálenosti.
Snadné řízení
Otáčivá hlava s přesným kuličkovým ložiskem.
Uživatelsky přívětivá centrální brzda
Současné zabrzdění více než jednoho kolečka pomocí centrální ovládací páky.
Praktické řešení
Praktické systémové řešení se všemi technickými komponenty pro centrální brzdění.
Flexibilní funkce brzdy
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů pro jedno kolečko.
Optimalizovaná směrová brzda
Směrová brzda lze nastavit podle vašich požadavků na 2x180° nebo 4x90°.
Nízké vibrace při používání
Mimořádně měkká kolečka s dobrými tlumicími vlastnostmi.
Zajištěné stání
Totální brzda pro současné zabrzdění kolečka a otočné vidlice.
Ergonomicky přívětivé používání
Kolečka s optimalizovaným valivým odporem redukující námahu uživatele.
Zvýšená bezpečnost práce
Mimořádně elastický foot protection jako ochrana proti zranění. Používá se také na nerovné podlaze.
Vhodné sladění barev
Barvy lze přizpůsobit designu produktu.
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní zkušební laboratoři na shodu s evropskými normami.
Nízké opotřebení koleček
Kolečka z tvrdého plastu s extrémně nízkým opotřebením.
Nepřetržitý provoz
Utěsněné ložisko v hlavě vidlice pro plynulý, nepřerušený pohyb.
Pevná konstrukce
Vidlice vyrobená z extra silné oceli pro vysokou nosnost.
Tiché pojíždění
Verze se zvlášť měkkými kolečky pro tiché pracovní prostředí.
Kolečka nezanechávají stopy na podlaze
Kolečka se sníženým otěrem a malými nároky na čištění.
Provoz bez stop na podlaze
Nezanechává skvrny na podlaze při dlouhém stání.
Výměna součástí, které šetří zdroje
Závitem opatřené osy umožňují snadnou výměnu kolečka.
Neobsahuje nebezpečné materiály
Splňuje předpisy RoHS a REACH. Neobsahuje žádné polyaromatické uhlovodíky nebo chrom(VI).
Shop & Podpora
Související Případy a Kompetence