跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑工艺生产,轴承为精密滚珠轴承,密封的设计保证长期使用性能。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2046UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582300277
S4物料编号
990036799
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
70 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
229 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.61 kg
产品名称
Integral
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
4
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
已关闭
材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
70 mm
转向干涉
320 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
160 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
59 海岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
35 mm
直径
200 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减少整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的规格使其能够与多种型号的脚轮完美匹配,为脚轮系统提供必要的功能支持和结构增强。该配件经过精密加工,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适用于频繁使用的场合,能够显著提升脚轮的整体使用寿命和运行稳定性,是脚轮系统中不可缺少的重要组成部分。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.09千克,轻量化设计有效降低了整体脚轮系统的负载,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工,具有优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便,维护方便,适用于多种脚轮型号,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业设备、办公家具和物流运输等领域的理想选择。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

配件是一种专为脚轮系统设计的附件产品,用于增强脚轮的功能性和适用性。该附件采用精密工程设计,能够与各种规格的脚轮完美配合,提供可靠的机械连接和稳定的性能表现。产品具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业、商业和民用等多种应用场景。安装简便,维护成本低,能够有效延长脚轮系统的使用寿命,提高整体设备的运行效率和安全性,是脚轮系统不可或缺的重要组成部分。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮  200 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 200 mm
Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑工艺生产,轴承为精密滚珠轴承,密封的结构设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力可达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所。

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮  200 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 200 mm
Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑工艺生产,轴承为精密滚珠轴承,密封的结构设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力可达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所。

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg