CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3750公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2500公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景,满足工业级重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能