跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2000kg,动载荷在4km/h速度下可承受1200kg,在6km/h速度下可承受1000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期耐用性,适用于重载工业设备和物料搬运系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329650
S4物料编号
199801411
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1200 kg
6 公里/小时的载重
1000 kg
静态载重
2000 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.05 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能