跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置铸铁轮芯和聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子采用精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为200毫米,整体高度为275毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达3750公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为2500公斤,在6公里每小时速度下为2000公斤,满足重载应用需求。产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统设计,能够在严苛的工业环境中提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9950FTP200P65
EAN
4031582316780
S4物料编号
990801584
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
189 mm
4 公里/小时的载重
2500 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
3750 kg
总高
275 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
21.99 kg
产品名称
Omikron twin
标准
类似 EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
120 mm
上板孔宽度(最大)
160 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
160 mm
转向干涉
332 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
166 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2000kg,动载荷在4km/h速度下可承受1200kg,在6km/h速度下可承受1000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期耐用性,适用于重载工业设备和物料搬运系统。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3750公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2500公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景,满足工业级重载移动需求。

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3750公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2500公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景,满足工业级重载移动需求。

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg