CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和卓越的耐用性。车轮主体由铸铁制成,胎面材料为铸造的聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为325毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载3000公斤,在6公里/小时速度下可承载2400公斤,静载荷能力高达4500公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载设备的精确移动和定位需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能