跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319385
S4物料编号
199800995
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1440 kg
6 公里/小时的载重
1200 kg
静态载重
2400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
6.5 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能