CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐久性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,配备精密滚珠轴承系统,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为325毫米,结构紧凑且坚固。动载荷能力在4公里/小时速度下可达3000公斤,在6公里/小时速度下可达2400公斤,静载荷能力高达4500公斤。该产品专门设计用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等demanding应用场景,能够满足工业环境中的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能