跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本配置,专为医疗设备应用而设计。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适合各种医疗设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤,能够承受重型医疗设备的重量。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所,提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302578
S4物料编号
990032831
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
75 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
175 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.42 kg
产品名称
Integral twin
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
4
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
70 mm
转向干涉
248 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
124 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减少整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的规格使其能够与多种型号的脚轮完美匹配,为脚轮系统提供必要的功能支持和结构增强。该配件经过精密加工,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适用于频繁使用的场合,能够显著提升脚轮的整体使用寿命和运行稳定性,是脚轮系统中不可缺少的重要组成部分。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.09千克,轻量化设计有效降低了整体脚轮系统的负载,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工,具有优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便,维护方便,适用于多种脚轮型号,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业设备、办公家具和物流运输等领域的理想选择。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

配件是一种专为脚轮系统设计的附件产品,用于增强脚轮的功能性和适用性。该附件采用精密工程设计,能够与各种规格的脚轮完美配合,提供可靠的机械连接和稳定的性能表现。产品具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业、商业和民用等多种应用场景。安装简便,维护成本低,能够有效延长脚轮系统的使用寿命,提高整体设备的运行效率和安全性,是脚轮系统不可或缺的重要组成部分。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  150 mm
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin
2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  150 mm
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin
2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg