CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度63,配备圆锥球轴承系统,保证平稳运行和优异的耐磨性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑设计适合多种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能