CAD 文件
相关产品
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供出色的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为185毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业对高品质移动设备的需求。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。车轮采用圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为185毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的专业移动需求。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度63,配备圆锥球轴承系统,保证平稳运行和优异的耐磨性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑设计适合多种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
相关产品
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供出色的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为185毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业对高品质移动设备的需求。
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。车轮采用圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为185毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的专业移动需求。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度63,配备圆锥球轴承系统,保证平稳运行和优异的耐磨性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑设计适合多种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。