CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮本体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业对移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能