Zeta
4688UOO160P63
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 200 mm |
| Загальна вага | 1,52 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Підшипник ковзання |
| Протектор | Жорсткий Протектор |
| Діаметр колеса | 160 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина пластини | 117 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |