Zeta
4688UOO160P63
Основни атрибути
| Име на продукта | Zeta |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Фиксиран Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 KG |
| Статичен Товароносимост | 1000 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Общо тегло | 1.52 KG |
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
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Резба | Твърд Резба |
| Диаметър на колелото | 160 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 117 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |