Zeta
4688UOO160P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 KG |
| Capacité de charge statique | 1000 KG |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Poids | 1,52 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Roue
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Bandage | Bandage dur |
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 117 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |