Zeta
4688UOO160P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Zeta |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 500 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 400 KG |
| грузоподъемность, статическая | 1000 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 200 mm |
| Общий вес | 1,52 KG |
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
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| протектор | Твердый Протектор |
| Диаметр колесо | 160 mm |
| Ширина протектор | 40 mm |
| Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 117 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |