Zeta
4688UOO160P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Zeta |
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 500 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 400 KG |
| Statikus teherbírás | 1000 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 200 mm |
| Összsúly | 1,52 KG |
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
| Csapágy | Siklócsapágy |
| futófelület | Kemény futófelület |
| Kerékátmérő | 160 mm |
| futófelület szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 117 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |