核心属性
| 产品名称 | Zeta |
|---|---|
| 应用 | 五金经销商, 工业用户, 机械和车间设备, 汽车, 重型运输解决方案 |
| 产品类型 | 固定脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 500 KG |
| 载重为 6 km/h | 400 KG |
| 载重静态 | 1000 KG |
| 温度范围(最低) | -40 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总高 | 200 mm |
| 总重量 | 1.52 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,非常重 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 ,加强的 |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 胎面 | 硬胎面 |
| 轮径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 137 mm |
| 板宽度 | 117 mm |
| 板孔长度(最大) | 105 mm |
| 板孔宽度(最小) | 75 mm |
| 板孔宽度(最大) | 80 mm |
| 板孔直径 | 11 mm |