Zeta
4688UOO160P63
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Toote nimi | Zeta |
| Toote tüüp | Fixed castor |
| kandevõime 4 km/h | 500 KG |
| kandevõime 6 km/h | 400 KG |
| kandevõimestaatiline | 1000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 200 mm |
| Üldine kaal | 1.52 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, very heavy |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 160 mm |
| veerepinna laius | 40 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 137 mm |
| Plaadi laius | 117 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |