Zeta
4688UOO160P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Zeta |
| Produkttype | Fast Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 500 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 400 KG |
| Belastning Statisk | 1000 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet vægt | 1,52 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, meget tung |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 117 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |