コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, 機械およびワークショップ機器, 自動車, 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Zeta |
| 製品タイプ | 固定キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 500 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 400 KG |
| 静荷重 | 1000 KG |
| 温度範囲(最小) | -40 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 200 mm |
| 総重量 | 1.52 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、超重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| トレッド | ハードトレッド |
| 車輪径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 117 mm |
| プレート穴長(最大) | 105 mm |
| プレート穴幅(最小) | 75 mm |
| プレート穴幅(最大) | 80 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |