Zeta
4688UOO160P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 500 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 400 KG |
| Statiskā kravnesība | 1000 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais svars | 1,52 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Protektors | Ciets protektors |
| Riteņa diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 117 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |