Zeta
4688UOO160P63
Kernkenmerken
| Productnaam | Zeta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 500 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 400 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1000 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totaal gewicht | 1,52 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 117 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |