Zeta
4688UOO160P63
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 자동차, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
|---|---|
| 제품명 | Zeta |
| 제품 유형 | 고정 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 500 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 400 KG |
| 적재 용량 고정 | 1000 KG |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 200 mm |
| 전체 체중 | 1.52 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 매우 무거움 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 강화 |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 플레인 베어링 |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 직경 | 160 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 137 mm |
| 플레이트 너비 | 117 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |