Zeta
4688UOO160P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Zeta |
| Tip produs | Rola fixă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1000 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Greutate totală | 1,52 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
| Diametru roată | 160 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 117 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |