Zeta
4688UOO160P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Zeta |
|---|---|
| Zastosowania | Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 4 km/h | 500 KG |
| nośność przy 6 km/h | 400 KG |
| Statyczna nośność | 1000 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 200 mm |
| Waga całkowita | 1,52 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| bieżnia | Twardy Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 40 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 117 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |