Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Застосування | Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Puretech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,47 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 37 mm |
| Діаметр отвору осі | 12 mm |
| Довжина втулки | 44 mm |
| Ширина колеса | 37 mm |
| Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |