Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Rūpnieciskais patērētājs |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Puretech |
| Kravnesība pie 4 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais svars | 0,47 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 37 mm |
| Ass atveres diametrs | 12 mm |
| Rumbas garums | 44 mm |
| Riteņa platums | 37 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |