Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Consumidor industrial | 
|---|---|
| Nome do produto | Puretech | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG | 
| Capacidade de carga estática | 200 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C | 
| Peso global | 0,47 KG | 
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão | 
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas | 
| Rolamento | Rolamento | 
| Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 125 mm | 
| Largura do piso | 37 mm | 
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm | 
| Comprimento do cubo | 44 mm | 
| Largura da roda | 37 mm | 
| Dureza do piso (A) | 80 Shore A | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet