Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Puretech |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu |
| nośność przy 4 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,47 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 37 mm |
| średnica otworu oś | 12 mm |
| Długość piasta | 44 mm |
| Szerokość koło | 37 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |