Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,47 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 37 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44 mm |
| Lățime roată | 37 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |