Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Поромышленный потребитель |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 100 KG |
| грузоподъемность, статическая | 200 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 0,47 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 37 mm |
| диаметр отверстия ось | 12 mm |
| Длина хаб | 44 mm |
| Ширина колесо | 37 mm |
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |