Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók |
|---|---|
| Termék neve | Puretech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,47 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 37 mm |
| Tengely furat átmérője | 12 mm |
| kerékagy hossza | 44 mm |
| kerék szélessége | 37 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |