Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech | 
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker | 
| Draagvermogen bij 4 km/u | 100 KG | 
| Statisch Draagvermogen | 200 KG | 
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C | 
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C | 
| Totaal gewicht | 0,47 KG | 
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand | 
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen | 
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend | 
| Lager | Rollager | 
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) | 
| Loopvlak | Zacht Loopvlak | 
| Wieldiameter | 125 mm | 
| Breedte Loopvlak | 37 mm | 
| Asgatdiameter | 12 mm | 
| Naaflengte | 44 mm | 
| Wielbreedte | 37 mm | 
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet