下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
| 产品名称 | Puretech |
|---|---|
| 应用 | 工业用户 |
| 载重为 4 km/h | 100 KG |
| 载重静态 | 200 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总重量 | 0.47 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 聚丙烯 |
|---|---|
| 胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 37 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 44 mm |
| 轮宽 | 37 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |