Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer | 
|---|---|
| Nombre del producto | Puretech | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 100 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 200 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C | 
| Peso total | 0.47 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking | 
| Cojinete | Roller bearing | 
| Color del aro | Negro grafito (RAL9011) | 
| banda de rodadura | Soft tread | 
| Diámetro del aro | 125 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 37 mm | 
| El diámetro del agujero del eje | 12 mm | 
| Longitud del cubo | 44 mm | 
| Anchura del aro | 37 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Ficha de datos
 Ficha de datos