Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Applicazioni | Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Portata a 4 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,47 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 37 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |