Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder |
|---|---|
| Produktnavn | Puretech |
| Belastning ved 4 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,47 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 37 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44 mm |
| Hjulbredde | 37 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |