Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL44
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели |
| Товароносимост при 4 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.47 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Ролков лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 37 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 12 mm |
| Дължина на центъра | 44 mm |
| ширина на колелото | 37 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |