Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Основні атрибути
| Застосування | Важкі транспортні рішення, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Elastech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 2,37 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Алюміній |
|---|---|
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Щечорний (подібний RAL9005) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 250 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Діаметр отвору осі | 20 mm |
| Довжина втулки | 60 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (A) | 68 Прибережна А |