Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Elastech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 500 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 400 KG |
| Statikus teherbírás | 1000 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 2,37 KG |
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
| futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Mélyfekete (hasonló RAL9005) |
| Kerékátmérő | 250 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| kerékagy hossza | 60 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |