Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Core attributes
| Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Toote nimi | Elastech |
| kandevõime 4 km/h | 500 KG |
| kandevõime 6 km/h | 400 KG |
| kandevõimestaatiline | 1000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
| Üldine kaal | 2.37 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Aluminium |
|---|---|
| veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 250 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| võll'i ava diameeter | 20 mm |
| rummu laius | 60 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (A) | 68 Shore A |