Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Elastech |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| nośność przy 4 km/h | 500 KG |
| nośność przy 6 km/h | 400 KG |
| Statyczna nośność | 1000 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Waga całkowita | 2,37 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Aluminium |
|---|---|
| materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 250 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| średnica otworu oś | 20 mm |
| Długość piasta | 60 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 68 Shore A |