コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, 機械およびワークショップ機器, 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Elastech |
| 4km/hの耐荷重 | 500 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 400 KG |
| 静荷重 | 1000 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 85 °C |
| 総重量 | 2.37 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | アルミニウム |
|---|---|
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | ジェットブラック(RAL9005と類似) |
| 車輪径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 60 mm |
| 車輪幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度(A) | 68 ショアA |