Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Elastech |
|---|---|
| Приложения | Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 500 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 400 KG |
| грузоподъемность, статическая | 1000 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общий вес | 2,37 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Черный (аналог RAL9005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 250 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| диаметр отверстия ось | 20 mm |
| Длина хаб | 60 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (A) | 68 Береговая А |