Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu |
|---|---|
| Název produktu | Elastech |
| Nosnost 4 km/h | 500 KG |
| Nosnost 6 km/h | 400 KG |
| Statický Nosnost | 1000 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková hmotnost | 2,37 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Hliník |
|---|---|
| materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Jet black (podobný RAL9005) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 250 mm |
| Šířka běhoun | 50 mm |
| průměr otvoru šroub | 20 mm |
| Délka poklice | 60 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 68 Obuv A |